1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนเรียบเงียบ II ชุดขายึด HJTS-SJ HJTSB-SJ (ไม่มีล้อ)

SSK CASTER

ล้อเลื่อนเรียบเงียบ II ชุดขายึด HJTS-SJ HJTSB-SJ (ไม่มีล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,534.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อแบบเงียบ II พร้อมชุดขายึด HJTS-SJ HJTSB-SJ (ไม่มีล้อ)
อุปกรณ์ชิ้นนี้ คือ อะไหล่ของ ลูกล้อแบบเงียบ II สำหรับซีรีส์ HJTS-SJ และ HJTSB-SJ
[คุณสมบัติ]
- ชนิดของแท่นรับ : ขันยึดด้วยเกลียว / ฐานต่ำ รองรับโหลดสูง
- ขนาดเกลียว : M20 ระยะพิตช์ 2.5
- รองรับการใช้งานร่วมกับลูกล้อขนาด (mm.) : 65
- สต๊อปเปอร์ : ไม่มี
- Material
ข้อต่อ : เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นอะไหล่สำหรับลูกล้อรุ่น HJTS-SJ และ HJTSB-SJ

รหัสสินค้า
HJTS-SJ-65B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,534.92

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ คุณสมบัติ ลูกล้อ เรียบลื่นเงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ไนล่อน 6 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ขนาดเกลียว M20(P2.5)
การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) สีอบ ดำ
สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(φมม) 65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HJTS-SJ-65B ในชุด ล้อเลื่อนเรียบเงียบ II ชุดขายึด HJTS-SJ HJTSB-SJ (ไม่มีล้อ)