1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สกรู เจาะ หัวเทเปอร์ แบบ ไตรวาเลนท์โครเมต)EA949EG-453【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SPIKE

สกรู เจาะ หัวเทเปอร์ แบบ ไตรวาเลนท์โครเมต)EA949EG-453
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,063.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็ก (ไตรวาเลนท์โครเมต )
· (+) หัว ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์
·ไม่จำเป็นต้องมีรูที่เตรียมไว้จุดนี้ใช้เป็น ดอกสว่าน
·ขนาด:5 x 35 มม
·ปริมาณต่อหน่วย:1000Pieces

รหัสสินค้า
EA949EG-453
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,063.81

SPIKE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 5×35mm วัสดุ เหล็ก (ไตรวาเลนท์โครเมต) ปริมาณ 1,000 ชิ้น
รายละเอียด 1 (+) หัวเทเปอร์ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท สกรู สกรู (หัวเทเปอร์ / เหล็กกล้า)