(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ใช้ร่วมกับ ขั้ว ขยายได้และอุปกรณ์โลหะเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บในห้องครัวหรือห้องนั่งเล่น
●มัลติฟังก์ชั่นช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับสถานที่และวัตถุประสงค์ในการใช้งานตลอดจนขีด จำกัด ของจินตนาการของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
EMP001 |
EMP004 |
EMP007 |
EMP010 |
EMP013 |
EMP016 |
EMP019 |
EMP022 |
EMP025 |
EMP028 |
EMP031 |
EMP033 |
EMP035 |
EMP037 |
EMP039 |
EMP041 |
EMP043 |
EMP110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,742.51 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 มม. × 1800 มม | 4903757800489 | ||
฿ 3,034.25 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 มม. × 1500 มม | 4903757800458 | ||
฿ 2,548.43 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 มม. × 1200 มม | 4903757800427 | ||
฿ 1,943.58 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 มม. × 900 มม | 4903757800397 | ||
฿ 2,176.40 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 มม. × 1800 มม | 4903757800274 | ||
฿ 1,975.25 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 มม. × 1500 มม | 4903757800243 | ||
฿ 1,633.89 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 มม. × 1200 มม | 4903757800212 | ||
฿ 1,276.43 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 มม. × 900 มม | 4903757800182 | ||
฿ 751.82 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 มม. × 450 มม | 4903757800151 | ||
฿ 527.15 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 มม. × 300 มม | 4903757800007 | ||
฿ 633.13 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 มม. × 450 มม | 4903757800038 | ||
฿ 884.54 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 มม. × 600 มม | 4903757800069 | ||
฿ 1,024.15 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 มม. × 900 มม | 4903757800090 | ||
฿ 1,276.43 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 มม. × 1200 มม | 4903757800120 | ||
฿ 1,656.45 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 มม. × 900 มม | 4903757800304 | ||
฿ 2,036.71 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 มม. × 1200 มม | 4903757800335 | ||
฿ 2,371.81 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 มม. × 1500 มม | 4903757800366 | ||
฿ 1,013.30 | FURNITURE KUOB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 มม. × 600 มม | 4903757802391 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์สำหรับหน้าต่าง ผนัง / หน้าต่าง/ ประเภทชั้นวาง | แผง ตาข่าย | วัสดุ | เหล็กกล้า (เคลือบด้วยผง อีพอกซี่ ) | สี | ขาว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง