(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี / ไตรวาเลนท์โครเมต / ไตรวาเลนท์สีดำ / ไตรวาเลนท์สีขาว / กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม / ชุบผิวโครเมต โครเมต ดำ / ชุบผิวนิกเกิล
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12, (นิ้ว) 3/8
[ประเภทเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[การประยุกต์ใช้งาน / ฟังก์ชั่น]สำหรับงานเชื่อม
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (d) | ระยะพิทช์ | ก | B | D | H | D1 | E | เสื้อ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ความคลาดเคลื่อน | ขนาด | ความคลาดเคลื่อน | ขนาด | ความคลาดเคลื่อน | ขนาด | ความคลาดเคลื่อน | ขนาด | ความคลาดเคลื่อน | ขนาด | ความคลาดเคลื่อน | ขนาด | ความคลาดเคลื่อน | ||
M4 | 0.7 | 18 | ±0.5 | 9 | ±0.3 | 6.2 | +0.5 -0 | 4.1 | ±0.4 | 6 | -0.1 -0.3 | 3 | ±0.25 | 1.6 | ±0.2 |
M5 | 0.8 | 18 | 10 | 6.2 | 4.1 | 7 | 3 | 1.6 | |||||||
M6 | 1 | 21 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1.8 | |||||||
M8 | 1.25 | 23 | 14 | 9.5 | 6.7 | 10 | 3.5 | 2.2 | |||||||
M10 | 1.5 | 30 | ±1.0 | 19 | 12.7 | 8.8 | 12 | 3.5 | 2.3 |
รหัสสินค้า |
---|
TBNWB-ST3B-W3/8 |
TBNWB-ST3W-W3/8 |
TBNWB-ST-W3/8 |
TBNWB-STC-W3/8 |
TBNWB-STCB-W3/8 |
TBNWB-STN-W3/8 |
TBNWB-STU-W3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,956.39 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3/8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | - | 16 สันเขา | ||
฿ 14,630.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3/8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | - | 16 สันเขา | ||
฿ 10,266.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | - | [N/A] ไม่ | 3/8 | [N/A] ไม่ | - | 16 สันเขา | ||
฿ 12,444.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | - | ชุบผิวโครเมต | 3/8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | - | 16 สันเขา | ||
฿ 14,630.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | - | ชุบผิวโครเมต | 3/8 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | - | 16 สันเขา | ||
฿ 15,973.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | - | ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | 16 สันเขา | ||
฿ 12,444.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 3/8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | - | 16 สันเขา |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | สำหรับการเชื่อม |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง