(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด] ล็อคนัท
[รูปทรง] แบบกลม
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสกรู] เกลียวเมตริก (หยาบ)
[ขนาดเกลียว] 10 × 0.75 ถึง M200 × 3.0
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,772.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | M10 × 0.75 | ||
฿ 21,772.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 339.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 21,336.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 21,772.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 253.42 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 228.39 ฿ 64.57 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | |||
฿ 6,713.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 3,815.23 | FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 332.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | |||
฿ 389.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | |||
฿ 5,909.03 | FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 11 | ||
฿ 5,611.35 | FASTENING | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 6,057.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 13 | ||
฿ 4,954.84 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 14 | ||
฿ 5,678.32 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 7,621.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 8,160.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 17 | ||
฿ 1,090.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 18 | |||
฿ 1,910.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 19 | |||
฿ 7,002.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 8,400.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 21 | ||
฿ 2,138.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | |||
฿ 2,495.07 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 | |||
฿ 3,029.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | |||
฿ 3,029.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 26 | |||
฿ 4,009.93 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 27 | |||
฿ 4,009.93 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 28 | |||
฿ 4,615.99 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | |||
฿ 4,615.99 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 31 | |||
฿ 7,180.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 34 | |||
฿ 8,120.30 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 36 | |||
฿ 8,547.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 38 | |||
฿ 9,402.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | โดยไม่ต้อง กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง