(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟันชุบแข็งด้วยเลเซอร์เป็นมาตรฐานเพื่อให้พื้นผิวฟันแข็งแรงเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับแร็ค SRF ทั่วไปใน โดยที่ราคาต่ำลง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,720.37 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 999 | 212 | 15 | 20 | ||
฿ 12,585.01 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 1508 | 320 | 15 | 20 | ||
฿ 15,711.56 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 2050 | 435 | 15 | 20 | ||
฿ 8,900.33 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 1005 | 160 | 20 | 25 | ||
฿ 12,517.15 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 1508 | 240 | 20 | 25 | ||
฿ 16,324.66 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 2048 | 326 | 20 | 25 | ||
฿ 9,367.85 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 1005 | 128 | 25 | 30 | ||
฿ 13,565.78 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 1508 | 192 | 25 | 30 | ||
฿ 10,907.77 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 999 | 106 | 30 | 35 | ||
฿ 15,838.48 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 1507 | 160 | 30 | 35 | ||
฿ 20,976.39 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 2045 | 217 | 30 | 35 | ||
฿ 16,337.14 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 1005 | 80 | 40 | 45 | ||
฿ 23,672.34 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 1508 | 120 | 40 | 45 | ||
฿ 31,592.54 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 2048 | 163 | 40 | 45 | ||
฿ 24,145.29 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 1005 | 64 | 50 | 50 | ||
฿ 35,496.52 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 1508 | 96 | 50 | 50 | ||
฿ 47,144.64 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 2042 | 130 | 50 | 50 | ||
฿ 32,959.15 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 999 | 53 | 60 | 60 | ||
฿ 48,755.87 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 1508 | 80 | 60 | 60 | ||
฿ 64,834.18 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 2036 | 108 | 60 | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | ไม่ | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 5 |
วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง