(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้ามาตรฐานมีการชุบแข็งด้วยเลเซอร์บนพื้นผิวฟัน
ราคาต่ำลงและเพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิวฟันเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับแร็ค SRF ทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,373.52 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 999 | 212 | 15 | 20 | ||
฿ 10,995.31 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 1508 | 320 | 15 | 20 | ||
฿ 13,837.40 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 2050 | 435 | 15 | 20 | ||
฿ 7,635.62 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1005 | 160 | 20 | 25 | ||
฿ 10,948.44 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1508 | 240 | 20 | 25 | ||
฿ 14,448.34 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 2048 | 326 | 20 | 25 | ||
฿ 8,074.34 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005 | 128 | 25 | 30 | ||
฿ 11,939.39 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1507 | 192 | 25 | 30 | ||
฿ 15,753.37 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 2050 | 261 | 25 | 30 | ||
฿ 9,558.38 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 999 | 106 | 30 | 35 | ||
฿ 14,134.61 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 1508 | 160 | 30 | 35 | ||
฿ 18,909.60 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 2045 | 217 | 30 | 35 | ||
฿ 14,373.97 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1005 | 80 | 40 | 45 | ||
฿ 21,055.96 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1508 | 120 | 40 | 45 | ||
฿ 28,310.87 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 2048 | 163 | 40 | 45 | ||
฿ 21,886.51 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 1005 | 64 | 50 | 50 | ||
฿ 32,512.00 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 1507 | 96 | 50 | 50 | ||
฿ 43,263.30 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 2042 | 130 | 50 | 50 | ||
฿ 30,245.71 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 999 | 53 | 60 | 60 | ||
฿ 45,107.94 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 1507 | 80 | 60 | 60 | ||
฿ 60,042.91 | KHK RACK GEAR | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 2036 | 108 | 60 | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | ไม่ | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 5 |
วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง