1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รั้วนิรภัย 4040

รั้วนิรภัย 4040
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,413.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

<คุณสมบัติรั้วความปลอดภัย Nabesei>
รั้วนิรภัยที่ทำจาก อะลูมิเนียมโปรไฟล์ เฉพาะด้าน น้ำหนักเบามี ความแข็งเกร็ง สูงและ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
โครงสร้างแบบโมดูลาร์ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม ง่ายเพียงแค่เชื่อม ต่อ เหล็กยึด การเชื่อมต่อสายไฟ


เนื่องจากรูปทรงหน้าตัดแบบเหลี่ยมการจับเข้ามุมจึงทำได้ง่ายและเฟรมมีความคล่องตัวสูง


·สำหรับการป้องกันภัยพิบัติสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ประเภทต่างๆเช่นสายการผลิตและหุ่นยนต์ในโรงงาน
·ป้องกันทั้งแสงเลเซอร์และแสงเชื่อม
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ คลังสินค้าโลจิสติกส์

ใช้งานได้ในการตั้งค่าอื่น ๆ เช่นกัน

รหัสสินค้า
N4018DAW-Y
N4021DAW-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงของประตู
(mm)

฿ 11,413.20

NBQ FENCE UNIT 1 ชิ้น 16 วัน 1,8001680

฿ 11,413.20

NBQ FENCE UNIT 1 ชิ้น 16 วัน 2,1001980

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เฟรม / คอลัมน์ อลูมิเนียมเฟรม สีของ เฟรม / คอลัมน์ สีเหลือง รูปทรง วัสดุ แผง / ตรงกลาง แผ่น โลหะ / แผ่นเพลท คอมโพสิต
คุณภาพ วัสดุ แผง / ศูนย์ อะลูมิเนียม แบบหล่อ จัดส่ง ชนิดประกอบ ชนิดประตู / ประตูเลื่อน ประเภทของประตู
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 800 ส่วนล่างของ ขา สูง(มิลลิเมตร) 0 กระบวนการเตรียมผิว เฟรม สีเคลือบชนิดอบ ( ค่า Munsell : 10YR เทียบเท่าสี 7.5/14)
สีแผง สีขาวนวล วัสดุ เฟรม [รายละเอียด] A6063S-T5