1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ตัวจับชิ้นงาน แบบขั้นบันได หมายเลข 3【70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น๊อตตัวเมีย ตัวจับชิ้นงาน แบบขั้นบันได หมายเลข 3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,972.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว] ไม่มี
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 5/6
[การใช้งาน/ ฟังก์ชั่น]การยึดแบบแมนนวล
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ

รหัสสินค้า
KNNH3A-ST-M5
KNNH3A-ST-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 5,972.52

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 105

฿ 6,215.61

FASTENING 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 106

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น กระชับมือ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่