1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิ่มแบบมีหัวเอียง JIS ใหม่ ผลิตโดย Himeno Seisakusho

FASTENING

ลิ่มแบบมีหัวเอียง JIS ใหม่ ผลิตโดย Himeno Seisakusho
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง] ลิ่มแบบมีหัวเอียง
[วัสดุ] เหล็ก
[ความกว้าง (มม.)] 4/5/6/7/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50
[ความยาวรวม (มม.)] 30/40/45/60/75/90/110/120/135/150/170/200/210/240/280/310/340/370
[การตัดแต่งรู] ไม่มีการตัดแต่ง

รหัสสินค้า
KEYNCA-S45C12-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 218.78

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง กุญแจ ของการไล่ระดับสี ความกว้าง(มิลลิเมตร) 12 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 90
วัสดุ เหล็ก เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KEYNCA-S45C12-90 ในชุด ลิ่มแบบมีหัวเอียง JIS ใหม่ ผลิตโดย Himeno Seisakusho