1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟส่องเฉพาะจุดเล็กชนิดฉายรังสี VP ซีรี่ส์

N1D1 LED LAMPS

ไฟส่องเฉพาะจุดเล็กชนิดฉายรังสี VP ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,391.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง จุด ขนาดเล็กสำหรับการฉายรังสีในพื้นที่ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงของลำแสงปลายอยู่ที่ประมาณ 8 φ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฉายรังสีเฉพาะ จุด ระบบเทเล Telecentric หรือการส่องสว่างของ เลนส์

รหัสสินค้า
UV3VP-8-365
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 35,391.81

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 32 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง อัลตราไวโอเลต ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จุด ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การสะสมแสง มิติ ภายนอก D (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10-30
มิติ ภายนอกง(มิลลิเมตร) 22 ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) 50.1 ถึง 80 ความยาว L(มิลลิเมตร) 62
การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 2.1 ถึง 3 การใช้พลังงาน(W) 3 ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 40
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 32 ความยาวคลื่น(นาโนเมตร) 365 ขนาดชิ้นส่วนเปล่งแสง(มิลลิเมตร) φ6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UV3VP-8-365 ในชุด ไฟส่องเฉพาะจุดเล็กชนิดฉายรังสี VP ซีรี่ส์