1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ TT-S ระนาบส่องสว่างโดยตรง

N1D1 LED LAMPS

ซีรีส์ TT-S ระนาบส่องสว่างโดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145,342.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การปล่อยออกของผิว ระบบไฟส่องสว่าง พื้นผิว แบบแบนสามารถฉายรังสีสม่ำเสมอในช่วงกว้าง4 รุ่นที่มีอยู่จาก 150 แบบเหลี่ยม 300 แบบเหลี่ยม
การออกแบบ บางทำให้ง่ายต่อการติดตั้งในทุกสถานที่นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยน ระบบไฟส่องสว่าง โดม

รหัสสินค้า
GTT-S180R28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 145,342.87

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทช่อง แบบเหลี่ยม เปล่งสี สีเขียว
ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว
ความกว้าง W (ช่วง)(มิลลิเมตร) 150.1 ถึง 200 กว้าง(มิลลิเมตร) 184 ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) 200.1 ถึง 250
ความยาว L(มิลลิเมตร) 208 การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 80.1 ถึง 100 การใช้พลังงาน(W) 92.2
ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 30 ขนาดรูตรงกลางง(มิลลิเมตร) 28 ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5 ถึง 15
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 15 ขนาดชิ้นส่วนเปล่งแสง(มิลลิเมตร) L180 × W180