1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(+) หัวบาง, สกรูเกลียวปล่อย B0【500-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (CSPSLHB-SUS-TP4-12)

FASTENING

(+) หัวบาง, สกรูเกลียวปล่อย B0 (CSPSLHB-SUS-TP4-12)
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
[ค่ากำหนด] 3, 4
[วัสดุ] เหล็กกล้า สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ชุบยูนิโครม, เปลือย

รหัสสินค้า
CSPSLHB-SUS-TP4-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 3,220.65

FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10412[สเตนเลส] สเตนเลส[ไม่มี] ผ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรง รายละเอียด หัว อัลตร้าต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPSLHB-SUS-TP4-12 ในชุด (+) หัวบาง, สกรูเกลียวปล่อย B0

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CSPSLHB-STU-TP3-8
CSPSLHB-STU-TP4-12
CSPSLHB-STU-TP4-16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 2,898.58

1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -38[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 1,393.55

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -412[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 1,546.84

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -416[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม