1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดัตช์อินเสิร์ททองเหลือง (มีหน้าแปลน) / HFD

ดัตช์อินเสิร์ททองเหลือง (มีหน้าแปลน) / HFD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.6/3/4/5
[วัสดุ] ทองเหลือง (C3604BD) เนื้อหาแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การชุบผิว] ขัดล้างคราบไขมัน

รหัสสินค้า
HFD-2601
HFD-3001
HFD-3002
HFD-4001
HFD-4002
HFD-5001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) ความยาว (หลังแทรก) รายละเอียด วัสดุ

฿ 33.33

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 102.62.5D6ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 20.75

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1032D6ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 20.75

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1032.5D7.5ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 37.88

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1042D7.5ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 23.50

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1042.5D9ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 39.39

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1052D9ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พอดีพอดี การใช้งาน โลหะเบา วัสดุ ทองเหลือง
ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( หยาบ ) รอยบาก NA รูปทรง มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุปกรณ์การผลิต หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รายละเอียด วัสดุ ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm