(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.6/3/4/5/6/8
[วัสดุ] สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง (SUS303)
[ผิวสำเร็จ] ขัดล้างคราบไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
IRU-403SW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.52 | HSK INSERT NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 0.8D | 3 | สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง (SUS303) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตนเองแตะ | การใช้งาน | เหล็กหล่อ | วัสดุ | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | NA | รูปทรง | ชนิดฉากเจาะรู |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รายละเอียด วัสดุ | สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง (SUS303) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IRU-403SW ในชุด นัทอินเสิร์ทสแตนเลส ชนิดเกลียวใน (เกลียวล็อก / มีรูสล็อต) / IRU-SW
รหัสสินค้า |
---|
IRU-2604SW |
IRU-2605SW |
IRU-303.5SW |
IRU-404.5SW |
IRU-404SW |
IRU-405.5SW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว (หลังแทรก) | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.52 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 1.5D | 4 | - | ||
฿ 52.53 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 2D | 5 | - | ||
฿ 37.18 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 1D | 3.5 | - | ||
฿ 51.52 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 1D | 4.5 | - | ||
฿ 51.52 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 1D | 4 | - | ||
฿ 51.52 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 1.5D | 5.5 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง