1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แหวนรอง PPS / PSW-0000-00 (รหัสสินค้า)

แหวนรอง PPS / PSW-0000-00
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 3.2 / 4.3 / 5.3 / 6.4 / 8.4 / 10.5 / 13.0
[วัสดุ] PPS (โพลีฟีนิลีน ซัลไฟด์) เสริมใยแก้ว 40%
[สี] สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิการโก่งตัว] 1.82 MPa: 260 °C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
PSW-0307-05
PSW-0409-08
PSW-0510-10
PSW-0612-16
PSW-0817-16
PSW-1021-20
PSW-1324-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)

฿ 11.98

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 103.20.57

฿ 12.53

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 104.30.89

฿ 14.18

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 105.3110

฿ 14.73

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 106.41.612.5

฿ 46.46

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 108.41.617

฿ 51.01

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 1010.5221

฿ 51.98

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10132.524

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว NA หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ วัสดุ เรซิ่น PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) NA