(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M) ที่รองรับการใช้งาน] 3 / 4 / 5
[วัสดุ] Duracon (POM)
[สี] สีขาวขุ่น / สีดำ
[อุณหภูมิการโก่งตัว] 1.82 MPa…110 °C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
DRW-03 |
DRW-03B |
DRW-04 |
DRW-04B |
DRW-05 |
DRW-05B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.18 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.3 | 2.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | ||
฿ 795.81 | SA11 FASTENING | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 3.3 | 2.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | ||
฿ 15.28 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | ||
฿ 30.30 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 11 | ||
฿ 35.35 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.5 | 3.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 14 | ||
฿ 22.40 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.5 | 3.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 14 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | ชนิด | แหวนรอง Rosette | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | วัสดุ เรซิ่น | POM โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (Duracon) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง