1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PTFE สเปเซอร์ (กลวง) CT/CT-B

PTFE สเปเซอร์ (กลวง) CT/CT-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่าขนาดเกลียว (M) ของสกรูที่รองรับการใช้งาน] 2/2.6/3/4/5/6
[วัสดุ] PTFE
[สี] สีขาวขุ่น/ดำ
[อุณหภูมิทนความร้อน] ใช้งานต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิ 240°C ได้โดยไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
CT-2602.5
CT-300.5
CT-301
CT-302
CT-307
CT-310
CT-419
CT-505
CT-610
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว

฿ 78.48

HSK RESIN SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1052.82.5

฿ 77.72

HSK RESIN SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1073.20.5

฿ 77.72

HSK RESIN SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1073.21

฿ 8.03

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 1073.22

฿ 9.65

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 1073.27

฿ 80.39

HSK RESIN SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1073.210

฿ 41.67

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 1084.219

฿ 79.62

HSK RESIN SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10105.35

฿ 20.45

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 10106.310

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มาตรฐาน วัสดุ เรซิ่น สี ขาว
รายละเอียด วัสดุ PTFE หน่วยขาย จำหน่ายเป็นแพ็ค รายละเอียดสี ขาวขุ่น