1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์อลูมิเนียม (กลวง) / CL-E

HSK METAL SPACER

สเปสเซอร์อลูมิเนียม (กลวง) / CL-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] สำหรับ M2: อลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (CB156) ปริมาณตะกั่ว 10 ppm หรือน้อยกว่า / สำหรับ M2.6 ถึง M6: อลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (KS26) ปริมาณตะกั่ว น้อยกว่า 300 ppm
[การประมวลผลพื้นผิว] การล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

รหัสสินค้า
CL-305E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9.65

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ID แบบตรง OD(มิลลิเมตร) 6 ID(มิลลิเมตร) 3.2
ความหนา / ความยาว(มิลลิเมตร) 5 รูปทรง แบบตรง วัสดุ อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว NA ความเผื่อ ID ±0.15 ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว ±0.1
ความเผื่อ OD ไม่ได้ระบุ ประเภทการขาย แพ็คขาย รายละเอียด วัสดุ อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (KS26)
วิธีการทำความสะอาด ล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL-305E ในชุด สเปสเซอร์อลูมิเนียม (กลวง) / CL-E