(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3/4/5/6/8/10/12
[วัสดุ]PVDF (Polyvinylidene เรซิ่น)
[สี]ขาวขุ่น
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:72 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.27 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 79.29 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 79.29 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 79.80 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 79.80 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 81.31 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 56.37 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
฿ 81.31 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 58.00 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 81.82 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 81.82 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 83.33 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 85.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 89.90 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 94.44 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 94.95 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 99.49 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 105.05 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 108.08 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 114.14 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ||
฿ 101.52 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 105.56 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 107.58 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 112.12 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 118.69 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 125.25 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 130.81 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
฿ 135.86 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 163.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 163.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
฿ 163.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 163.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 163.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 185.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 185.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 185.35 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 163.64 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | ||
฿ 174.75 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 188.38 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 201.01 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 192.23 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
฿ 246.97 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | ||
฿ 203.18 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | ||
฿ 235.86 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | ||
฿ 246.46 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | ||
฿ 285.86 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.75 | ||
฿ 307.58 | HSK BOLT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.75 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PVDF | สี | ขาวขุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง