(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4
[วัสดุ] RENY (พอลิเอไมด์ MXD6) เสริมใยแก้ว 50%
[สี] สีดำ
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน] 1.82 MPa: 234°C
[มาตรฐาน UL] UL94-HB (วัสดุ)
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) | 5.5 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 8 | วัสดุ | เรซิ่น |
กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ |
สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | RENY (โพลีเอไมด์ MXD6) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง