(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 4/5
[วัสดุ]อลูมินา 96
[สี]ขาว
[อุณหภูมิทนความร้อน]1,300 ° C
รหัสสินค้า |
---|
RA-0406 |
RA-0408 |
RA-0410 |
RA-0412 |
RA-0508 |
RA-0510 |
RA-0512 |
RA-0515 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.89 | HSK CERAMIC PAN BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 647.47 | HSK CERAMIC PAN BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 656.57 | HSK CERAMIC PAN BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 665.15 | HSK CERAMIC PAN BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 660.61 | HSK CERAMIC PAN BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 669.19 | HSK CERAMIC PAN BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 678.28 | HSK CERAMIC PAN BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 686.36 | HSK CERAMIC PAN BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เซรามิก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | พร้อม รูทะลุ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | ทนความร้อน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง