(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2.6/3/4/5/6
[วัสดุ] อะลูมิเนียม
[กระบวนการชุบผิว] ผิวเปลือย
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-0315 ในชุด สกรูหัวกระดุมอะลูมิเนียม / A-0000
รหัสสินค้า |
---|
A-0308 |
A-0310 |
A-0312 |
A-0316 |
A-0320 |
A-0325 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.15 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 8.15 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 8.70 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 9.80 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 10.35 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 25.76 | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง