1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูยึด DELTA PT หัวแฉกขนาดเล็ก【800-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สกรูยึด DELTA PT หัวแฉกขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,013.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4
[ความยาว L (มม.)] 6/8/10/12
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวยึด
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[ชนิดสันเกลียว] สกรูเกลียวเหล็ก
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / นิกเกิลสีดำ

สกรูหัวยึด DELTA PT หัวแฉกขนาดเล็ก

สกรูยึด DELTA PT หัวแฉกขนาดเล็ก

Drawing ระบุขนาด

ค่ากำหนดของเกลียวจำนวนรูdkkfk+f
ขนาดมาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อประมาณขนาดมาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อขนาดมาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อ
M326.30
-0.5
1.30.6±0.11.9±0.15
M48.31.70.8±0.152.5±0.2
รหัสสินค้า
CSPBDH-ST3W-M3-10
CSPBDH-ST3W-M3-12
CSPBDH-STNB-M3-8
CSPBDHB-ST3W-M3-6
CSPBDHB-ST3W-M3-8
CSPBDHB-ST3W-M4-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 6,168.39

FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10310[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 6,357.34

FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10312[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 14,551.74

FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1038[ชุบผิวนิกเกิล] นิกเกิล ดำ

฿ 9,499.43

FASTENING 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1036[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 7,390.48

FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1038[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 3,013.34

FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10412[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ผูก รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 4.8 ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์