(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สแตนเลส
[ขนาดเกลียว M] 2.5, 2.6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
รหัสสินค้า |
---|
SPNS-SUS-3-1.5 |
SPNS-SUS-4-1.5 |
SPNSA-SUS-16-1.5 |
SPNSB-SUS-8-1.5 |
SPNSB-SUS-10-1.5 |
SPNSB-SUS-12-1.5 |
SPNSB-SUS-20-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ขนาด M (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ ขนาดเกลียว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,540.00 | SA11 FASTENING | 6 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 26,617.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,336.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 53.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3,567.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 698.32 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 285.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
รอยบาก | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง