1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน หยุดรูปตัว C (สำหรับ เพลา) IWT ( มาตรฐาน iwata)

แหวน หยุดรูปตัว C (สำหรับ เพลา) IWT ( มาตรฐาน iwata)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว]G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8 G-9 G-10

รหัสสินค้า
LSRCCB-ST-NO.5
LSRCCB-ST-NO.6
LSRCCB-ST-NO.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 21.94

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10G-54.60.4

฿ 22.18

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10G-65.50.4

฿ 8.77

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10G-87.40.65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน วัสดุ สเตนเลส
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค