(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดเกลียว] 4 6
รหัสสินค้า |
---|
CSPTRZ-ST3W-M6-12 |
CSPTRZ-ST3W-M6-16 |
CSPTRZ-STH-M4-30 |
CSPTRZ-STH-M6-18 |
CSPTRZ-STU-M4-30 |
CSPTRZ-STU-M6-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 948.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 905.15 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,022.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | - | ||
฿ 1,600.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 18 | 1 | - | ||
฿ 792.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 4 | 30 | 0.7 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 651.43 | FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | - | 6 | 18 | 1 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มัด | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง