(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดของเกลียว] 3/4 1
รหัสสินค้า |
---|
SPNSQHB-ST-W1-150 |
SPNSQHB-ST-W1-250 |
SPNSQHB-ST-W3/4-100 |
SPNSQHB-ST-W3/4-110 |
SPNSQHB-ST-W3/4-120 |
SPNSQHB-ST-W3/4-180 |
SPNSQHB-ST-W3/4-260 |
SPNSQHB-ST-W3/4-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,927.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 150 | 1 | ||
฿ 5,313.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 250 | 1 | ||
฿ 1,627.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 3/4 | ||
฿ 1,699.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 110 | 3/4 | ||
฿ 1,782.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 120 | 3/4 | ||
฿ 2,316.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 180 | 3/4 | ||
฿ 3,372.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 260 | 3/4 | ||
฿ 3,754.06 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 300 | 3/4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบเหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง