(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความคุ้มค่า โปรไฟล์ แคลมป์ยึด ของ Imao Corporation [วัสดุ]·ทำจาก สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
L6-CPEBA23-20M |
L6-CPEBA23-[30-9999/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,184.94 | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20000 | - | ||
- | IMA ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 30 ~ 9999 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บกลาง | รูปร่างวงเล็บกลาง | ประเภทบล็อก | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Line 6 | วัสดุ | เหล็ก | หมายเลข รุ่น ใช้งานได้ | CPE3030N |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง