(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ระยะยึดเกาะและ ค่าคงตัวสปริง เป็นค่าอ้างอิง
· ปรับให้สอดคล้องกับ วัสดุ ต่างๆ
· โปรด หน้าสัมผัส เราหากมี วัสดุ ที่คุณต้องการซื้อ
· ความทนทาน และ ทนสารเคมี จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดังนั้นโปรดทดสอบล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
PC/PB-1-2-L8 |
PC/PB-4-8-L30 |
PC/PB-4-8-L40 |
PC/PB-5-9-L20 |
PC/PB-5-9-L30 |
PC/PB-5-9-L40 |
PC/PB-5-9-L50 |
PC/PB-6-10-L30 |
PC/PB-6-10-L40 |
PC/PB-6-12-L25 |
PC/PB-7.5-10-L17.2 |
PC/PB-8-12-L30 |
PC/PB-8-12-L40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | ID (Ø) | OD D (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.41 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 1 | 2 | 0.28 | ถึง 1.50 | 5 | |
฿ 248.36 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | 4 | 8 | 0.558 | ถึง 1.50 | 18 | |
฿ 250.78 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | 4 | 8 | 0.443 | ถึง 1.50 | 24 | |
฿ 246.55 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | 9 | 0.601 | ถึง 1.50 | 12 | |
฿ 248.97 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | 9 | 0.498 | ถึง 1.50 | 18 | |
฿ 251.39 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | 9 | 0.361 | ถึง 1.50 | 24 | |
฿ 253.81 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | 9 | 0.296 | ถึง 1.50 | 30 | |
฿ 248.97 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | - | 0.742 | ถึง 1.50 | 18 | |
฿ 251.99 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | - | 0.561 | ถึง 1.50 | 24 | |
฿ 281.02 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | - | 2.34 | 1.51 ถึง 4.50 | 14.5 | |
฿ 258.04 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 17.2 | 7.5 | - | 0.038 | ถึง 1.50 | 6.5 | |
฿ 249.57 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | - | 0.259 | ถึง 1.50 | 18 | |
฿ 252.60 | NCS PLASTIC SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | - | - | - | 0.23 | ถึง 1.50 | 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PC | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ไม่ได้ต่อสายดิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง