(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ] โพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ (UHMWPE)
รหัสสินค้า |
---|
L5-WGF2000B |
L6-WGF2000B |
WGF2000BA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 983.33 | IMA SLIDING DOOR/SLIDER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | Line 5 | ||
฿ 1,230.74 | IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | Line 6 | ||
฿ 2,233.33 | IMA PARTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | Line 8 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สำหรับประตูบานเลื่อน | พิมพ์ | อุปกรณ์เสริม | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ (UHMWPE) | ความยาว (มาตรฐาน)(มิลลิเมตร) | 2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง