(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรไฟล์ รางสไลด์ ชนิด C [วัสดุ] อะลูมิเนียม "ผ่านกรรมวิธี" อะโนไดซ์
รหัสสินค้า |
---|
L5-CSRP4419N-3M |
L5-CSRP4419N-[30-2999/1] |
L6-CSRP6829N-3M |
L6-CSRP6829N-[30-2999/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,669.57 | IMA SLIDING DOOR/SLIDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 5 | 3000 | - | ||
- | IMA SLIDING DOOR/SLIDER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | Line 5 | - | 30 ~ 2999 | ||
฿ 7,027.76 | IMA SLIDING DOOR/SLIDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 6 | 3000 | - | ||
- | IMA SLIDING DOOR/SLIDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 6 | - | 30 ~ 2999 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สำหรับประตูบานเลื่อน | พิมพ์ | กรอบ | วัสดุ | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์อลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง