(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
PEEK/(-)FH6-32X1/2 |
PEEK/(-)FH6-32X1/4 |
PEEK/(-)FH6-32X3/4 |
PEEK/(-)FH6-32X3/8 |
PEEK/(-)FH6-32X5/16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L หรือ l (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.52 | NCS1 PEEK INCH SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/2 | ||
฿ 54.19 | NCS1 PEEK INCH SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 65.81 | NCS1 PEEK INCH SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | ||
฿ 54.86 | NCS1 PEEK INCH SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3/8 | |
฿ 54.10 | NCS1 PEEK INCH SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5/16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | แบน | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | UNC เกลียวนิ้วหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | หมายเลข 6 |
การใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง / ความต้านทานการกัดกร่อน | จำนวนเธรด (นิ้ว) | 32 | วัสดุ พลาสติก | PEEK |
D(นิ้ว) | 0.262 | Y(นิ้ว) | 0.048 | ค(นิ้ว) | 0.030 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง