(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
แพ้ด เครื่องวัดระดับน้ำ โค้งมนพิเศษป้องกันการแกว่งไปมาด้านข้าง
·พัฒนาขึ้นสำหรับ งานฉีดขึ้นรูป และอุปกรณ์ การเป่าขึ้นรูป อื่น ๆ
·ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดระยะห่างจาก สายดิน ขั้นต่ำ
· JAN Code:4582138980417
[คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม]
·ประกอบด้วยน็อตยึดน็อตแหวนรองและฐานยึด
ชนิด | ชนิดที่มีการยึดติด | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ด้วย ขายาง ชนิด | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภท ยางกันกระแทก |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | มี | วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไม่มี |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยางไนไตรล์ |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 150 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) | 12.501 ถึง 16.000 | โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 14.7 |
ความยาวเกลียว(มิลลิเมตร) | 78 | แบบปรับได้ ความสูง ได้(มิลลิเมตร) | 15 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h(มิลลิเมตร) | 60 |
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 18 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPN15 ในชุด LPN PAD แผ่นปรับระดับป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับอุปกรณ์หนัก LPN15 / 25
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง