1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ แบบด้ามจับแนวนอน ชนิดกดลง Ikura ISK-HH3500/4500/5500

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ แบบด้ามจับแนวนอน ชนิดกดลง Ikura ISK-HH3500/4500/5500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กรูปแบบอื่นๆ

รหัสสินค้า
ISK-HH3500
ISK-HH4500
ISK-HH5500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงขันแน่น
(N)
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด ความสูงของ แขน H
(มิลลิเมตร)
ความยาวแขน L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
แรงขัน (เลือกช่วงได้)
(N)
รหัสของทรัสโก้

฿ 591.69

IRS1 TOGGLE 1 ชิ้น 8 วัน 900M638.1552.0500 ถึง 2279792-9978

฿ 614.06

IRS1 TOGGLE 1 ชิ้น 8 วัน 2270M847.6703.0500 ถึง 2279792-9986

฿ 698.71

IRS1 TOGGLE 1 ชิ้น 8 วัน 3400M10631074.03,000 ถึง792-9994

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์