(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีผลการ กระบวนการซีล สูงเนื่องจาก พื้นผิว ที่นั่งและ ส่วนเกลียว ถูกปิดผนึกด้วย ยาง ในขณะที่ทำการยึด
· มีคุณสมบัติป้องกันการคลายตัวสูงเนื่องจากการดูดซับแรงสั่นสะเทือนของ ยาง
· เมื่อ ยาง หน้าสัมผัส กับวัตถุที่จะยึด จะมีผลดูดซับเสียงและเป็น ฉนวนกันความร้อน และไม่ทำให้ พื้นผิว ที่นั่งเสียหายได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
TNJ-0516 |
TNJ-0519 |
TNJ-0525 |
TNJ-0535 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | น้ำหนัก (กรัม) | มิติ ขนาดเกลียว (มม.) L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.00 | DRILLSCREW | 1 แพ็ค | 53 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999427738 | 795-9460 | 95.300 | 4 | ||
฿ 216.00 | DRILLSCREW | 1 แพ็ค | 47 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999427745 | 795-9478 | 98.300 | 7 | ||
฿ 172.84 | DRILLSCREW | 1 แพ็ค | 42 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999427752 | 795-9486 | 111.400 | 13 | ||
฿ 216.00 | DRILLSCREW | 1 แพ็ค | 31 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4989999427769 | 795-9494 | 112.200 | 23 |
กำลังโหลด …
วัสดุ 1 | อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A) | วัสดุ 2 | กระบวนการเตรียมผิว : การขัดเงา กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน สูงสุด (มม.) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
ไขควง รองรับการใช้งาน | หัวแฉก หมายเลข 2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มม.) | 10 | ความหนาของ หัว (มม.) | 0.9 |
มิติ ขนาดเกลียว (มม.) D | 10 | มิติ ขนาดเกลียว (มม.) H | 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง