(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทป้องกันการตก
· วัสดุ-SUS303
· สกรู:M5 x 20
·ก:20
·ข:11.5
· ค:10
·ฉ:14
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M5 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว (แบบขั้นบันได) | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | การป้องกันการตก | JAN Code | 4518340089471 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 20 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ขึ้นลาย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BY-55 ในชุด [สเตนเลส]ลูกบิด เกลียว เกลียวนอกEA948BY-55
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง