(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:เรซินฟีนอล:SUM22L (ชุบสังกะสี)
· สกรู:M5 x 10
·ง:เส้นผ่านศูนย์กลาง 15
· H:11
·ง:11
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M5 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว (แบบขั้นบันได) | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นฟีนอล | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน |
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUM22L (ชุบสังกะสี) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4548745432749 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 15 | ขัดเงา 4 ด้าน | ลักยิ้ม | ขนาด (มม.) | D: ⌀15,H: 11,ง: 11 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BX-76 ในชุด ลูกบิดกลม เกลียว เกลียวนอกEA948BX-76
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง