(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:โพลีเอไมด์ เกลียว:SUM22L (ชุบสังกะสี)
· สกรู:M8 x 25
·ก:32
·ข:15
· ค:13
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M8 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปผีเสื้อ/รูปแท่ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUM22L (ชุบสังกะสี) |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4548745432619 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 32 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BR-111 ในชุด ลูกบิด เกลียว เกลียวนอกEA948BR-111
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง