1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายรัด (สายรัดตะขอและห่วง)EA944MA-82【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

STRAP BAND

สายรัด (สายรัดตะขอและห่วง)EA944MA-82
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตะขอ:โพลีโพรพีลีน รูป:ไนล่อน
·ประเภท สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ตะขอ และห่วงสำหรับการใช้งานซ้ำ ๆ
· สีดำ
·จำนวนต่อหน่วย - 4 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA944MA-82
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 167.00

STRAP BAND 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ ไนล่อน ชนิดเกลียว ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง ซิป ผูก
สี สีดำ วัสดุ ส่วน ตะขอ: โพลีโพรพีลีน,ส่วนห่วง: ไนล่อน ปริมาณ 4 ชิ้น
JAN Code 4518340191143 ขนาด 19×150mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944MA-82 ในชุด สายรัด (สายรัดตะขอและห่วง)EA944MA-82