(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายรัด สายไฟ แบบตีนตุ๊กแกช่วยให้ ผูก ซ้ำๆ ได้ง่าย
วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | ไนล่อน | ชนิดเกลียว | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก |
---|---|---|---|---|---|
สี | แดง/น้ำเงิน/ดำ/เขียว | ความยาวโดยรวม | 125mm | ปริมาณ | 4 ชิ้น (สีละ 1 ชิ้น) |
JAN Code | 4548745606157 | ความหนาของเทป | 2mm | ความกว้าง | 13mm |
น้ำหนักรวม | ประมาณ 7 ก. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944MA-71 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ (คลองเลื่อย 4 สี)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง