(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC (50/60 Hz)
· การใช้พลังงาน - 50 Hz: 143W, 60 Hz: 150W
· พัดลมระบายความร้อน เส้นผ่านศูนย์กลาง -450 มม
· การไหลของอากาศ - 50 Hz: 155 ลบ.ม./นาที, 60 Hz: 171 ลบ.ม./นาที
·ขนาด - 515 (W) × 330 (D) × 590 (H) มม
· น้ำหนักประมาณ 6 กก
·ความยาวสายไฟ (ม.) - ประมาณ 9.7
· สวิตช์ แบบหมุน (HI, MID , LO)
· มุม สวิง - 60° ในแนวนอนปรับขึ้นและลงได้ 3 ขั้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA897AY-3 ในชุด เครื่องเป่าลม EA897AY-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง