(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน ใยแก้ว
·อุณหภูมิบริการ:-20 ถึง 210 ℃
· ความดัน ใช้งาน - ด้านล่าง 0.5 mpa ( ความดัน ของไหล )
·ทนต่อการกัดกร่อนสารเคมีและสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม (อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้กับของเหลวกรดที่มีค่า PH5 หรือต่ำกว่าได้)
· เกลียว:PF2
·รหัส สายยาง:50 มม
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | สเปค 1 | · ขนาด เกลียว: PF2""·ขนาดหน่อไม้: 50 มม./ วัสดุ: ไนล่อน,ไฟเบอร์กลาส/ อุณหภูมิใช้งาน: -20/210°C | สเปค 2 | · ความดัน ใช้งาน: น้อยกว่า 0.5 MPa (ความดัน ของไหล) · ความทนทานต่อการกัดกร่อน,ทนสารเคมี,ทนสภาพอากาศ (อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้กับของไหลที่เป็นกรดต่ำกว่า PH5 ได้)·ม.ค: 4518340996090 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471DB-50 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CamlockEA471DB-50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง