1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดลูกสูบควบคุมด้วยไพล็อต

ELECTROMAGNETIC VALVE

ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดลูกสูบควบคุมด้วยไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,652.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นอกเหนือจาก อุปกรณ์สายไฟ สายนำไฟฟ้า ปกติแล้ว ยังมีกล่อง เทอร์มินอล และท่อร้อยสายไฟอีกด้วย
· สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ (ภายใน 90° ไปจนถึงทิศทางขึ้นของ ขดลวด)
· โครงสร้างในการป้องกัน ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากหยดน้ำ (ชนิดป้องกันน้ำกระเซ็น)
· ประเภท H ซึ่งมี ฉนวนกันความร้อน ที่ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงเป็น มาตรฐาน

รหัสสินค้า
EA470DV-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,652.23

ELECTROMAGNETIC VALVE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
ค่า CV 4.5 JAN Code 4548745590562 ขนาดเกลียว RC (PT) 1/2"
ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ การทำงานขั้นต่ำ 0 MPa (หาก ขดลวด หันไปทางด้านข้าง จำเป็นต้องมี ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 0.03 MPa ขึ้นไป) อุณหภูมิของไหล 5 ถึง 180°C (ไม่อนุญาตให้แช่แข็ง) พิกัดแรงดันไฟฟ้า ประเภทการเลือก AC100/200 V (สำหรับทั้ง 50 และ 60 Hz)
ช่วง ความดัน ที่ใช้งานได้ 0 ถึง 1.0 MPa (ไม่สามารถใช้ สุญญากาศ ได้) ของไหล รองรับการใช้งาน ไอน้ำ, น้ำเย็น/ร้อน, อากาศ, ก๊าซไนโตรเจน, คาร์บอน (สถานะ แห้ง), ก๊าซอาร์กอน, น้ำมัน (20 cSt หรือน้อยกว่า) เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 15A(1/2”)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470DV-4 ในชุด ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดลูกสูบควบคุมด้วยไพล็อต