(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ESCO , หน้าแปลน ชนิด ชนิดเกลียวใน , หัวฉีด เกลียวเดี่ยว (สเตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
EA469DG-10A |
EA469DG-14A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.59 | SINGLE-THREADED NIPPLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 4548745958836 | ||
฿ 213.00 | SINGLE-THREADED NIPPLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 4548745958867 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว <-> ท่อเหล็ก | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.35 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | null:: 220 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง