(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ] สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน [ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ] ข้อต่อยูเนี่ยน [วัสดุ] สเตนเลส
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 2B (15 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.35 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 220 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | JAN Code | 4548745963809 | หมายเหตุ | JISB2308 |
รายละเอียด วัสดุ | SUS304(SCS13) | รายละเอียด แรงดันสูงสุดที่ยอมรับได้ | 1.3 MPa (ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง 180°C) (ใช้ ของไหล: น้ำมัน)/ 2.0 MPa (ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง 220°C) (ของไหล ใช้แล้ว: น้ำเย็นและน้ำร้อน, ไอน้ำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง