(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· วาล์วหรี่ EscoEA426CW-A · สกรู ยึด ได้แก่ R (PT) 1/4, rc (PT) 1/4, R (PT) 1/8, rc (PT) 1/8, R (PT) 3/8, rc (PT) 3/ 8 คือ
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | มือจับ แบบกลม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null::0.98 |
JAN Code | 4548745160963 | สกรูติดตั้ง | RC (PT) 1/8", R (PT) 1/8" | กระบวนการชุบผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
อุณหภูมิ | -10 ถึง 80°C (ไม่รวมชิ้นส่วนแช่แข็ง) | วัสดุ | ทองเหลือง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA426CW-11A ในชุด วาล์วหรี่ EA426CW-A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง