1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว เปิด / ปิดEA425SD-83

OPEN/CLOSE VALVE

วาล์ว เปิด / ปิดEA425SD-83
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 704.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.9 mpa
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
·วัสดุ - ตัวถังเรซิน:PBT แผนกโลหะ:ทองเหลือง ( ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ทน สนิม ), ที่ มือจับ:POM
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง -8 มม
·ขนาด เกลียว -R3 / 8

รหัสสินค้า
EA425SD-83
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 704.17

OPEN/CLOSE VALVE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ การสลับการทำงาน ลูกบิด
ประเภทและทิศทางของท่อประปา พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง วิธีการติดตั้ง ด้าน JAN Code 4518340196872
ด้าน เอาต์พุต (สกรูติดตั้ง) R3/8" หมายเหตุ ไม่มี ฟังก์ชั่น ชั่นไอเสีย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425SD-83 ในชุด วาล์ว เปิด / ปิดEA425SD-83