1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิ บอลวาล์ว 3 ทาง 4 ด้าน

MINI BALL VALVE

มินิ บอลวาล์ว 3 ทาง 4 ด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,990.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง ตัวเครื่อง หลัก]แนวนอน 4 ทิศทาง [วัสดุ ตัวเครื่อง] ทองเหลือง [ของไหล ปฏิบัติการ] น้ำ / อากาศ / น้ำมัน [ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -10 ถึง 80°C (ไม่รวมชิ้นส่วนแช่แข็ง)

รหัสสินค้า
EA425BZ-101
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,990.00

MINI BALL VALVE 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ด้านข้าง 4 ทิศทาง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/8B ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/8B มือจับ รูปทรง ก้านโยก
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) null::0.98 JAN Code 4548745264975
สกรูติดตั้ง ตัวผู้: R1/8";ตัวเมีย: อาร์ซี1/8" รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง: ทองเหลือง (C3771) อุณหภูมิขณะใช้งาน -10 ถึง 80°C (ไม่รวมชิ้นส่วนแช่แข็ง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BZ-101 ในชุด มินิ บอลวาล์ว 3 ทาง 4 ด้าน