(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง ตัวเครื่อง หลัก]แนวนอน 4 ทิศทาง [วัสดุ ตัวเครื่อง] ทองเหลือง [ของไหล ปฏิบัติการ] น้ำ / อากาศ / น้ำมัน [ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C)] -10 ถึง 80°C (ไม่รวมชิ้นส่วนแช่แข็ง)
รูปทรง | ด้านข้าง 4 ทิศทาง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null::0.98 |
JAN Code | 4548745262735 | สกรูติดตั้ง | อาร์ซี1/8" | รายละเอียด วัสดุ | ตัวเครื่อง: ทองเหลือง (C3771) |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10° ซ ถึง 80° ซ (ไม่รวมชิ้นส่วนแช่แข็ง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425BZ-1 ในชุด มินิ บอลวาล์ว สามทางสี่ด้าน ทองเหลือง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง